The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • EE855
    EAN
    3250612258550
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Dete­tores de movi­mento e presença

    Acess. mont. canto det. mov. Comf. br EE855

    Preço
    10,57 €
    / Uni. *
    10,57 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Acess. mont. canto det. mov. Comf. br

    EE855

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Detetor de movi­men­to/­de­tetor de presença 2 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Detetor de movi­men­to/­de­tetor de presença
    • EE870

      Detector mov. Comfort 220/360º IP55 br

      150,16 €  / Uni.*
    • EE840

      Detector mov. 360º IP55 br

      120,99 €  / Uni.*

    • EE870

      Detector mov. Comfort 220/360º IP55 br

      150,16 €  / Uni.*
    • EE840

      Detector mov. 360º IP55 br

      120,99 €  / Uni.*
    • TRE520

      Detector mov. 220º RF KNX pilhas branco

      115,44 €  / Uni.*
    • TRE720

      Kit det. mov. + actuador 10A RF KNX IP55

      221,25 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Para montagem p. ex. nos cantos do edifício

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EE855
    PDF
    Relatório de RoHS EE855
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EE855 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EE855

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EE855 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EE855

      Acess. mont. canto det. mov. Comf. br

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Portugal

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Manual de instalação en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º | Hager Portugal

      Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º

      Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03

      PDF
      330,58 kB
      Imagem Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager Portugal

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
      Imagem Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Portugal

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85345189 - S.1/B.x - det mov comf 1.1m KNX RF, br
      85345189
      S.1/B.x - det mov comf 1.1m KNX RF, br
      Preço
      105,63 €
      / Uni. *
      105,63 €
      / Uni. *
    • 2
      85345129 - Q.x - det mov comf 1.1m KNX RF, br
      85345129
      Q.x - det mov comf 1.1m KNX RF, br
      Preço
      103,40 €
      / Uni. *
      103,40 €
      / Uni. *
    • 3
      85346182 - S.1 - det mov comf 2.2m KNX RF, creme
      85346182
      S.1 - det mov comf 2.2m KNX RF, creme
      Preço
      108,80 €
      / Uni. *
      108,80 €
      / Uni. *
    • 4
      WXT501 - Detector movimento gallery KNX 1,1m
      WXT501
      Detector movimento gallery KNX 1, 1m
      Preço
      237,01 €
      / Uni. *
      237,01 €
      / Uni. *
    • 5
      85346188 - S.1/B.x - det mov comf 2.2m KNX RF,br mt
      85346188
      S.1/B.x - det mov comf 2.2m KNX RF, br mt
      Preço
      108,80 €
      / Uni. *
      108,80 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A