Kit det. mov. + actuador 10A RF KNX IP55 TRE720

EAN
3250617573740
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
226,85 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Funções
  • modo de operação
    funcionamento comandado por microprocessador
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação ligado / desligado, botão, exibição de status, regulável, exibição de brilho, carregamento da cena do movimento, sem carga de movimento
  • cenários de iluminação
    gravação de cenários, bloq.
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória, controlo forçado, mestre escravo
Comandos e indicadores
  • operação
    controlo remoto via transmissor de ligação rápida
  • botão / botão de pressão
    com o botão de configuração e função
Conectividade
  • Número de entradas binárias
    1
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
Frequência
  • Frequência de transmissão de rádio
    868.3 MHz
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Medição
  • Método de detecção
    Infravermelhos
Detecção
  • Número de níveis de detecção
    2
  • Ângulo da detecção vertical
    100 °
  • Distância de detecção frontal
    16 m
  • Distância de detecção lateral
    8 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    PC-ABS isento de halogéneo
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de iluminação
  • Brilho de resposta, ajustável
    ≈ 5…1000 lx , operação diária
Instalação, montagem
  • Altura máxima de montagem
    4 m
Ligação
  • conexão bus
    integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Configurações
  • Sensibilidade de resposta, configurável
    10…100 %
  • Tempo de comutação, ajustável
    ≈ 1 s…3 h
  • Desligar o pré-aviso para o valor de variação de 50% para
    30 s
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    1
  • substationinput
    Não
  • Nº de canais
    1
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
  • Ângulo de detecção horizontal
    220 °
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 %
Identificação
  • Aplicações
    Detector de movimento
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA