Detector mov. 220º RF KNX pilhas branco TRE520

EAN
3250617573702
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
118,36 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Funções
  • Tempo de bloqueio
    10 s
  • modo de operação
    funcionamento comandado por microprocessador
Comandos e indicadores
  • operação
    controlo remoto via transmissor de ligação rápida
  • botão / botão de pressão
    com o botão de configuração
Conectividade
  • Número de entradas binárias
    1
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
Dimensões
  • Altura recomendada de montagem
    2.5 m
Frequência
  • Frequência de transmissão de rádio
    868.3 MHz
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Medição
  • Método de detecção
    Infravermelhos
Alcance
  • Alcance, frente
    ≈ 16 m
  • Alcance, lado
    cada ≈ 8 m m
Bateria
  • Tempo de vida da bateria [an(s)]
    ≈ 4
Detecção
  • Número de níveis de detecção
    2
  • Ângulo de detecção
    220 °
  • Ângulo da detecção vertical
    100 °
  • Distância de detecção frontal
    16 m
  • Distância de detecção lateral
    10 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    PC-ABS isento de halogéneo
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de iluminação
  • Brilho de resposta, ajustável
    ≈ 5…1000 lx , operação diária
Instalação, montagem
  • Altura máxima de montagem
    4 m
Ligação
  • conexão bus
    integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Configurações
  • Sensibilidade de resposta, configurável
    20…100 %
  • Tempo de comutação, ajustável
    ≈ 1 s…3 h
  • programar
    Configuração rápida usando botões e display LED
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    1
  • substationinput
    Não
  • Nº de canais
    1
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
  • Ângulo de detecção horizontal
    220 °
  • balanço
    com balanço vertical e rotação horizontal
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…55 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 %
Identificação
  • Aplicações
    Detector de movimento
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA