The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • Detec­tores inte­ri­ores e exte­ri­ores
    • Detec­tores de parede
    • EE870
    EAN
    3250612258703
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Detec­tores de parede

    Detector mov. Comfort 220/360º IP55 br EE870

    Preço
    150,16 €
    / Uni. *
    150,16 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Detector mov. Comfort 220/360º IP55 br

    EE870

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento 2 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para dete­tores de movi­mento
    • EE855

      Acess. mont. canto det. mov. Comf. br

      10,57 €  / Uni.*
    • EE806

      Telecomando IV p/ detector mov. Comfort

      39,87 €  / Uni.*

    • EE855

      Acess. mont. canto det. mov. Comf. br

      10,57 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Deteção
    • Tipo de sensor
      Detetor de movi­mento
    • Ângulo de deteção
      220 - 360
    • Ângulo de deteção hori­zontal
      360 - 360
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempo­ri­zação
      5 S - 30 Min
    • Sensi­bi­li­dade de resposta ajus­tável
      Sim
    • Atraso ao desligar
      0
    • Atraso ao ligar
      0
    Ilumi­nação
    • Regu­lação de lux
      5 - 1000 lx
    • Alimen­tação da lâmpada LED
      400 W
    • Nível de deteção
      5 - 1000 lx
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Braça­deira pris­má­tica
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Dimen­sões
    • Largura
      91 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      0
    • Altura reco­men­dada de montagem
      2,50 - 2,50 m
    • Altura de insta­lação
      2 - 4 m
    • Diâmetro
      0
    • Diâmetro incor­po­rado
      0
    Potência
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      2300 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 55 °C
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Acaba­mento
      Mate
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP55
    Equi­pa­mento
    • Carga capa­ci­tiva
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    • Possi­bi­li­dade de montagem no teto
      Sim
    Texto
    • Função
      Simu­lação de presença, Pode ser utili­zado isolado ou ligado em rede
    • Modo de funci­o­na­mento
      Com 2 modos de funci­o­na­mento: ativação do tempo e da luz ou modo de pulso
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V CA
    Distância de atuação
    • Alcance máximo frontal
      16 m
    • Capa­ci­dade de trans­missão máxima lateral
      10 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE870
    PDF
    Hager Relatório de RoHS EE870
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EE870 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EE870

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EE870 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EE870

      Detector mov. Comfort 220/360º IP55 br

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Détecteur de mouvement confort 220° 360° | Hager Portugal

      Détecteur de mouvement confort 220° 360°

      Manual de instalação en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      2,98 MB
      Imagem Détecteur de mouvement confort 220° 360° | Hager Portugal

      Détecteur de mouvement confort 220° 360°

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2013-12-20

      PDF
      2,96 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Portugal

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85421200 - Mecanismo variador universal, 1 canal
      85421200
      Mecanismo variador universal, 1 canal
      Preço
      118,56 €
      / Uni. *
      118,56 €
      / Uni. *
    • 2
      85320100 - Mecanismo extensão para det movimento
      85320100
      Mecanismo extensão para det movimento
      Preço
      55,85 €
      / Uni. *
      55,85 €
      / Uni. *
    • 3
      EE840 - Detector movimento 360º IP55 branco
      EE840
      Detector mov. 360º IP55 br
      Preço
      120,99 €
      / Uni. *
      120,99 €
      / Uni. *
    • 4
      85342283 - B.7 -det mov comf 2.2m, alumínio mate
      85342283
      B.7 -det mov comf 2.2m, alumínio mate
      Preço
      80,61 €
      / Uni. *
      80,61 €
      / Uni. *
    • 5
      85342229 - Q.x - det mov comf 2.2m, branco
      85342229
      Q.x - det mov comf 2.2m, branco
      Preço
      74,06 €
      / Uni. *
      74,06 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A