The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • AEX490C
    EAN
    3250611015505
    Quantidade
    1 Uni.

    Disj. dif. 4P 40A C 100mA tipo A 4M AEX490C

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disj. dif. 4P 40A C 100mA tipo A 4M

    AEX490C

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (13)
    • Barra­mento de fase modular 4 produtos disponíveis
    • Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Barra­mento de fase modular
    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • KDN463B

      Pente de lig. 4P 63A (forq.) 10mm² 57M

      95,32 €  / Uni.*
    • KB463C

      Pente de lig. 4P 63A (pont.) 10mm² 24M

      45,04 €  / Uni.*
    • KB463A

      Pente de lig. 4P 63A (pont.) 10mm² 12M

      27,53 €  / Uni.*
    • KDN480B

      Pente de lig. 4P 80A (forq.) 16mm² 57M

      96,92 €  / Uni.*
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      10,76 €  / Uni.*
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,51 €  / Uni.*
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      54,36 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      55,48 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      55,48 €  / Uni.*
    • MZ905

      Auxiliar rearme à distância 1P e 2P

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      63,20 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      33,55 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      33,55 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      40 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      100 mA
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn infe­rior a 400 V AC de acordo com a IEC60898-1
      10 kA
    • Corrente nominal a -25 °C
      49,80 A
    • Corrente nominal a -20 °C
      49 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      48,20 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      47,30 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      46,50 A
    • Corrente nominal a 0 °C
      45,60 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      44,70 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      43,80 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      42,90 A
    • Corrente nominal a 20 °C
      42 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      41 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      40 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      38,90 A
    • Corrente nominal a 40 °C
      37,70 A
    • Corrente nominal a 45 °C
      36,50 A
    • Corrente nominal a 50 °C
      35,20 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      33,90 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      32,60 A
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60898-1
      10 kA
    Arqui­te­tura
    • Curva
      C
    • Número de polos
      4
    • Posição neutra
      Esquerda, Direita
    • N.º de polos
      4P
    • Número de polos prote­gidos
      4
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      A
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Tensão
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA (abre­vi­a­tura)
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Valor da rigidez dielé­trica da frequência de potência
      2 kV
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1
      10 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2 - 2 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2 - 2 Nm
    • Binário de aperto nominal
      2 - 2 Nm
    • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
      Sim
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Conexão
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    Condi­ções de utili­zação
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Grau de poluição de acordo com IEC60664/I­EC60947-2
      2
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 40 °C
    Dimen­sões
    • Altura
      84 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      17,70 W

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AEX490C
    PDF
    Relatório de RoHS AEX490C
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem AEX490C | Hager Portugal

      Descarregar imagem AEX490C

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto AEX490C | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto AEX490C

      Disj. dif. 4P 40A C 100mA tipo A 4M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-09-23

      PDF
      378,93 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A