Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN63 A
Arquitetura
-
Número de polos4
Dimensões
-
Comprimento420 mm
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido10 mm²
-
Tipo de conector/fichaBarramento de fase com pino
Capacidade
-
Número de módulos24
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto KB463C
Pente de ligação 4P 63A (ponteira) 10mm² 24M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Mais transferências