Disj. dif. 4P 6A B 100mA tipo A 4M AEX406C
EAN
3250611015352
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Barramento de fase modular 4 produtos disponíveis -
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Controlo remoto de religação automática dos auxiliares 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal6 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn100 mA
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60898-110 kA
-
Corrente nominal a -25 °C7,30 A
-
Corrente nominal a -20 °C7,20 A
-
Corrente nominal a -15 °C7,10 A
-
Corrente nominal a -10 °C7 A
-
Corrente nominal a -5 °C6,90 A
-
Corrente nominal a 0 °C6,80 A
-
Corrente nominal a 5 °C6,60 A
-
Corrente nominal a 10 °C6,50 A
-
Corrente nominal a 15 °C6,40 A
-
Corrente nominal a 20 °C6,30 A
-
Corrente nominal a 25 °C6,10 A
-
Corrente nominal a 30 °C6 A
-
Corrente nominal a 35 °C5,90 A
-
Corrente nominal a 40 °C5,70 A
-
Corrente nominal a 45 °C5,60 A
-
Corrente nominal a 50 °C5,40 A
-
Corrente nominal a 55 °C5,30 A
-
Corrente nominal a 60 °C5,10 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60898-110 kA
Arquitetura
-
CurvaB
-
Posição neutraEsquerda, Direita
-
N.º de polos4P
-
Número de polos protegidos4
Capacidade
-
Número de módulos4
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualA
-
Índice de proteção IPIP20
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Valor da rigidez dielétrica da frequência de potência2 kV
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-110 kA
Instalação / montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2 - 2 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2 - 2 Nm
-
Binário de aperto nominal2 - 2 Nm
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Ligações
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis1 - 16 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços1 - 25 mm²
Condições de utilização
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-22
-
Temperatura de funcionamento-25 - 40 °C
Dimensões
-
Altura84 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade70 mm
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Potência
-
Potência total dissipada em IN6,80 W
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto AEX406C
Disj. dif. 4P 6A B 100mA tipo A 4M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-09-23
PDF378,93 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-03
PDF790,55 kB
Mais transferências