The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disj. dif. 4P 32A B 30mA tipo A 4M
ADX432C
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Posição do neutro
Sem neutro
-
Número de polos protegidos
4
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
-
Sinalização de defeito à terra
Sim
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
Terminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
Terminais alinhados
-
Poder de corte estipulado
10 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 / 400 V
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Permitividade relativa, constante dialéctica
2 kV
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
4 kV
-
Sensibilidade diferencial
30 mA
-
-
Resistência às ondas de choque
3 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EN60898
10 kA
-
Poder de fecho e de corte
10 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
3 / 5 In
-
Poder de corte estipulado 400V 50Hz
10 kA
-
Corrente nominal a -25°C
39.9 A
-
Corrente nominal a -20°C
39.3 A
-
Corrente nominal a -15°C
38.6 A
-
Corrente nominal a -10°C
37.9 A
-
Corrente nominal a -5°C
37.2 A
-
Corrente atribuída a 0°C
36.5 A
-
Corrente nominal a 5°C
35.8 A
-
Corrente nominal a 10°C
35.1 A
-
Corrente nominal a 15°C
34.3 A
-
Corrente estipulada a 20ºC
33.6 A
-
Corrente nominal a 25°C
32.8 A
-
Corrente estipulada a 30ºC
32 A
-
Corrente estipulada a 35ºC
31.2 A
-
Corrente estipulada a 40ºC
30.3 A
-
Corrente estipulada a 45ºC
29.4 A
-
Corrente estipulada a 50ºC
28.5 A
-
Corrente estipulada a 55ºC
27.5 A
-
Corrente estipulada a 60ºC
26.5 A
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
0.8
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
0.8
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
0.7
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
0.6
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
84 mm
-
Largura produto instalado
71 mm
-
Potência total dissipada em IN
14.6 W
-
Potência dissipada por pólo
4.1 W
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
2000
-
Nº de manobras mecânicas
4000
-
Tipo de conexão para produtos modulares
Terminal de parafuso
-
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
plástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
Terminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Sim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Sim
-
Adaptado para montagem encastrada
Sim
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
1 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
1 / 25 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
1 / 25 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
1 / 16 mm²
-
Posição dos bornes
alinhados
-
Posição das gaiolas a jusante para a entrega
abertos
-
Posição das gaiolas a montante para a entrega
abertos
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
1 / 25 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
1 / 16 mm²
-
Comp. condutores utiliza. p/ teste de aqueci. (m) de acordo c/ o padrão do prod.
1 m
-
Sección de los conductores en cobre pa
6 mm²
-
-
withtransparentlabelholder
Sim
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Tipo de protecção diferencial
A
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-25…40 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
2
-
Classe de limitação da energia I²t
3
-
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-55…70 °C
-
Temperatura de calibração
30 °C
-
Temp. do ar ambiente durante o ensaio de aqueci. de acordo com o padrão do prod.
23 °C
-
Max. Temperatura admissível em peças acessíveis (destinada a ser tocada)
79.7 °C
-
Max. temperatura admissível em peças acessíveis (meios operacionais manuais)
53.5 °C
-
Max. temperatura admissível no acesso. partes (não tocadas para operação normal)
95.7 °C
-
Max. temperatura admissível nos terminais
78.2 °C
-
Temp Elev. Limites de acesso . peças (alternar) de acordo com o padrão do prod.
25 K
-
Temp Elev. Limites acesso. Partes (não tocadas) de acordo c/ o padrão do prod.
60 K
-
Temp Elev. Limites acesso. Peças (tocáveis) de acordo c/ o padrão do prod.
40 K
-
Limites de aumento de temperatura para terminais de acordo com o padrão do prod.
65 K
-
Elevação de temp. medida em peças acessíveis em In (meios operacionais manuais)
13.5 K
-
Elevação da temp. medida no acesso. partes em In (operação não tocada normal)
55.7 K
-
Aumento de temp. medido em partes acessíveis em In (destinado a ser tocado)
39.7 K
-
Aumento da temperatura medido nos terminais em In
38.2 K
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA