The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • ADR440C
    EAN
    3250611015109
    Quantidade
    1 Uni.

    Disj. dif. 4P 40A B 30mA tipo A HI 4M ADR440C

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disj. dif. 4P 40A B 30mA tipo A HI 4M

    ADR440C

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (13)
    • Barra­mento de fase modular 4 produtos disponíveis
    • Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Barra­mento de fase modular
    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • KDN463B

      Pente de ligação 4P 63A (forquilha) 10mm² 57M

      101,04 €  / Uni.*
    • KB463C

      Pente de ligação 4P 63A (ponteira) 10mm² 24M

      47,74 €  / Uni.*
    • KB463A

      Pente de ligação 4P 63A (ponteira) 10mm² 12M

      29,18 €  / Uni.*
    • KDN480B

      Pente de ligação 4P 80A (forquilha) 16mm² 56M

      102,74 €  / Uni.*
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      11,41 €  / Uni.*
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      57,62 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ905

      Auxiliar rearme à distância 1P e 2P

      332,65 €  / Uni.*
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      66,99 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      35,56 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      4P
    • Número de polos prote­gidos
      4
    • Curva
      B
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      A HI
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn segundo IEC 60898-1
      10 kA
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V
    • Cate­goria de sobre­tensão de acordo com a IEC 60947-1
      3
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Valor da rigidez dielé­trica da frequência de potência
      2 kV
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      40 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      30 mA
    • Corrente nominal a -25 °C
      49,80 A
    • Corrente nominal a -20 ºC
      49 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      48,20 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      47,30 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      46,50 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      45,60 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      44,70 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      43,80 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      42,90 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      42 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      41 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      40 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      38,90 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      37,70 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      36,50 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      35,20 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      33,90 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      32,60 A
    • Coefi­ci­ente de correção da corrente nominal para 2 dispo­si­tivos colo­cados lado a lado
      0,80
    • Valor limiar mín./­máx. do funci­o­na­mento térmico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Poder de corte de serviço conforme EN60898
      10 kA
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      17,70 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Alti­tude máxima
      2000 m
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -55 - 70 °C
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2 - 2 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2 - 2 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      2000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      4000
    Conexão
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Dimen­sões
    • Altura
      84 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADR440C
    PDF
    Relatório de RoHS ADR440C
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ADR440C | Hager Portugal

      Descarregar imagem ADR440C

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ADR440C | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ADR440C

      Disj. dif. 4P 40A B 30mA tipo A HI 4M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A