Integro - tomada 12V, antracite mate • 945172505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
    Soluções de carregamento para veículos elétricos
    A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
    Descubra a gama witty
    • Soluções
    • Obras de referência
      • 1908 Lisboa Hotel
      • Hotel Bairro Alto
      • My Story Hotel Figueira
      • Hotel Lux Lisboa Park
      • One Shot Aliados Goldsmith 12
      • Lumen hotel
      • Museu Arte Deco
      • Ver tudo
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Hotéis
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Residencial
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para terciário
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Distribuição de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Gestão de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Ver tudo
  • Documentação & Downloads
    Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
    Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
    Instale já!
    • Documentação & Downloads
    • Ca­tá­logos e fo­lhetos
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Logotipos Hager
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Apps & softwares
      • Hager Ready
      • Programadores horários
      • Guia de escolha berker
      • Configurador berker online
      • Domovea
      • Ver tudo
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Centro de download
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Ver tudo
  • Suporte
    Formação com a Hager
    Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
    Ver plano de formação
    • Suporte
    • Formação
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Rede de distribuição Hager
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Newsletter
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Vídeos How-to
      • how to domovea
      • how to programadores horários
      • how to agardio
      • how to coviva
      • Ver tudo
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Testados e comprovados
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Ver tudo
  • Empresa Hager
    Soluções preparadas para o futuro.
    Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
    Sustentabilidade
    • Empresa Hager
    • Sustentabilidade
      Soluções preparadas para o futuro.
      Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
      Sustentabilidade
    • Ver tudo
Campanha Mais Hager 2025
  • Veja todas as categorias
Conta
  • Catálogo
  • Apare­lhagem Mural
  • Berker Integro
  • Tomada de 12 V - Berker Integro
  • 945172505
945172505 -
945172505 -

945172505

945172505 -
945172505 -
  • Apare­lhagem Mural

945172505

EAN
4011334241034
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
11,96 €
/ Uni. *
11,96 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
4637
4637
Ficha 12V, preto mate
2,98 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Acessórios opcionais

  • Caixa de encas­trar 4 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Caixa de encas­trar
  • 91820

    Integro - caixa x1 protecção prof:35,5mm

    2,22 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • 91883

    Integro - caixa x1 protecção prof:45,5mm

    2,42 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • 91887

    Integro - caixa x1 protecção prof:38mm

    2,44 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • 9191501

    Integro - caixa x2 protecção prof:37mm

    5,26 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Tensão
  • Tensão nominal
    12 V
  • Tensão nominal
    24 - 24 V
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
  • Tipo de montagem
    Insta­lação de embutir, Montagem por para­fuso
Liga­ções
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    Talão redondo
ìndice de proteção
  • Com proteção contra contacto
    Não
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK05
  • Índice de proteção IP
    IP20
Dimen­sões
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    1 mm
  • Profun­di­dade da montagem
    30 mm
  • Altura
    55,50 mm
  • Profun­di­dade
    39,50 mm
  • Número de unidades
    1
Mate­riais
  • Cor
    Antra­cite
  • Código RAL
    7021
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
Equi­pa­mento
  • Inserção central com rotação
    Não
  • Com tampa arti­cu­lada
    Não
  • Com lâmpada de sina­li­zação
    Não
  • Com fecho
    Não
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Textos
  • Impressão
    Sem gravação
  • Tampa
    Placa de cober­tura central
  • Proteção
    Sem proteção de contacto apri­mo­rada
  • Tipo de ligação
    Com ligação de ficha plana

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

REACH declaration 945172505 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 945172505 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 945172505 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 945172505

  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-11-04

    PDF
    160,38 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    9451705 - Integro - tomada 12V, preto mate
    9451705
    Integro - tomada 12V, preto mate
    Preço
    11,96 €
    / Uni. *
    11,96 €
    / Uni. *
  • 2
    845712501 - Integro - tomada 12V, castanho mate
    845712501
    Integro - tomada 12V, castanho mate
    Preço
    11,96 €
    / Uni. *
    11,96 €
    / Uni. *
  • 3
    845712503 - Integro - tomada 12V, preto mate
    845712503
    Integro - tomada 12V, preto mate
    Preço
    11,96 €
    / Uni. *
    11,96 €
    / Uni. *
  • 4
    845712505 - Integro - tomada 12V, antracite mate
    845712505
    Integro - tomada 12V, antracite mate
    Preço
    11,96 €
    / Uni. *
    11,96 €
    / Uni. *
  • 5
    4637 - Ficha 12V, preto mate
    4637
    Ficha 12V, preto mate
    Preço
    2,98 €
    / Uni. *
    2,98 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A