Ficha 12V, preto mate 4637
EAN
4011334144496
Quantidade
500 PCEs
Grupo
23
Preço
2,98 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Corrente nominalmáx. 8 A
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériepreto
-
CorPreto
-
Corpreto
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
Ligação
-
modo de ligaçãopara ligação por solda
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
Identificação
-
Série de design principalMecanismos Berker Integro
-
SérieBerker Integro ; Acessórios
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências