The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker Integro
    • Tomadas - Berker Integro
    • 845712505
    EAN
    4011334322863
    Quantidade
    200 Peças
    Grupo
    23
    • Tomadas - Berker Integro
    • Tomada de 12 V - Berker Integro
    • Ver mais

    Integro - tomada 12V, antracite mate 845712505

    Preço
    12,94 €
    / Uni. *
    12,94 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Também disponível em

    Cor do produto - Antracite
    Antracite
    Antracite
    Castanho
    Castanho
    Preto
    Preto

    Integro - tomada 12V, antracite mate

    845712505

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      12 V
    • Tensão de saída
      12-24 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      20 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Potência
    • Potência de saída
      240 W
    Mate­riais
    • Cor
      Antra­cite
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 7021
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      55,50 mm
    • Largura
      55,50 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      46 mm
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Talão redondo
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Não
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    • Com fecho
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Não
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Não
    • Com ilumi­nação funci­onal
      Não
    Iden­ti­fi­cação
    • Com gravação
      Não
    • Sistema
      integro

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 845712505
    PDF
    Relatório de RoHS 845712505
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 845712505 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 845712505

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 845712505 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 845712505

      Integro - tomada 12V, antracite mate

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      368,60 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      945172505 - Integro - tomada 12V, antracite mate
      945172505
      Integro - tomada 12V, antracite mate
      Preço
      12,94 €
      / Uni. *
      12,94 €
      / Uni. *
    • 2
      845712503 - Integro - tomada 12V, preto mate
      845712503
      Integro - tomada 12V, preto mate
      Preço
      12,94 €
      / Uni. *
      12,94 €
      / Uni. *
    • 3
      4637 - Ficha 12V, preto mate
      4637
      Ficha 12V, preto mate
      Preço
      3,22 €
      / Uni. *
      3,22 €
      / Uni. *
    • 4
      845712501 - Integro - tomada 12V, castanho mate
      845712501
      Integro - tomada 12V, castanho mate
      Preço
      12,94 €
      / Uni. *
      12,94 €
      / Uni. *
    • 5
      9451705 - Integro - tomada 12V, preto mate
      9451705
      Integro - tomada 12V, preto mate

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A