Integro - tomada 12V, preto mate 845712503
EAN
4011334335542
Quantidade
200 PCEs
Grupo
23
Preço
11,96 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Nº de módulos1
Conectividade
-
Largura do conector6.3 mm
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal24 V
-
Frequência de funcionamento- Hz
Corrente eléctrica
-
ratedcurrentat15squaremillimetermáx. 15 A
-
ratedcurrentat25squaremillimetermáx. 20 A
Dimensões
-
flatconnectorsizewidthxthickness6.3 x 0.8 mm
-
Espessura da folha0.8 mm
Tampa, porta
-
tampaPlaca de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériepreto
-
CorPreto
-
Corpreto
-
Cor RALRAL 9011 - Preto grafite
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Ligação
-
modo de ligaçãocom ligação de ficha plana
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK05
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
protecçãosem proteção de contacto aprimorada
Identificação
-
Série de design principalMecanismos Berker Integro
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências