Integro - tomada 12V, preto mate 9451705
EAN
4011334055969
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoInstalação encastrada
Configuração
-
Nº de módulos1
Conectividade
-
Largura do conector6.3 mm
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal24 V
-
Tensão nominal12 V
-
Frequência de funcionamento- Hz
-
Corrente nominalmáx. 16 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem30 mm
-
flatconnectorsizewidthxthickness6.3 x 0.8 mm
-
Espessura da folha0.8 mm
Tampa, porta
-
tampaPlaca de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériepreto
-
CorPreto
-
Corpreto
-
Cor RALRAL 9011 - Preto grafite
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Ligação
-
modo de ligaçãocom ligação de ficha plana
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK05