EAN
4011334340454
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    100…240 V
Voltagem
  • Tensão de entrada
    100…240 V AC
  • Tensão de saída
    5 V DC (± 5 %)
Corrente eléctrica
  • Corrente de saída
    máx. 1400 mA
  • outputcurrentwhenoperatingbothsockets
    máx. 1.4 A
  • outputcurrentpersocket
    máx. 1 A
Fusível
  • fusível
    à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Aparência da superfície
    mate
Ligação
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    máx. 2.5 mm²
Segurança
  • protecção
    sem proteção de contacto aprimorada
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Mecanismos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA