K.1/K.5 - esp.centro USB/altif, inox 10357004
Preço
12,51 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
30 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTAE
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
Código RALSemelhante ao RAL 9022
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Aço inoxidável
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura70,50 mm
-
Profundidade6 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
SistemaK.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10357004
K.1/K.5 - esp.centro USB/altif, inox
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Mais transferências