O elemento central com recorte TAE da série Berker S.1/B.3/B.7 em Branco Polar, brilhante, é projetado para a integração de tomadas de comunicação TAE. Ele apoia a incorporação estética e funcional no programa de interruptores Berker. A superfície brilhante de alta qualidade oferece uma aparência atraente e é fácil de limpar. Ideal para uso em ambientes residenciais modernos.
EAN
4011334277057
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
espelho central com recorte TAE S.1/B.3/B.7 branco polar, brilhante 10338919
Preço
4,83 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTAE
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade12 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10338919
S.1/B.x - esp.centro USB/altif, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Mais transferências