Campanha
+ eficiência no trabalho
A Campanha já começou, aproveite esta oportunidade para maximizar o valor das suas compras.
De 1 de maio a 30 de junho de 2026, ao adquirir produtos Hager selecionados, ganha sempre. Por cada 250€ (valor líquido e sem IVA), receberá um selo autocolante para colocar na sua caderneta.
Junte os selos e troque-os por um prémio:
-
Nível 1 (4 selos): Chave de bits PocketMax
-
Nível 2 (8 selos): Aparafusadora elétrica Pocket Drive
-
Nível 3 (20 selos): Cinto com 10 ferramentas
-
Nível 4 (40 selos): Mochila com 28 ferramentas isoladas
É simples: compre, colecione e receba!
Estes prémios profissionais foram pensados para facilitar o seu dia a dia de trabalho com a qualidade que já conhece da Hager.
Não se esqueça que a entrega dos prémios está condicionada ao stock existente, por isso, quanto mais cedo participar, maior a probabilidade de garantir os prémios que deseja. Fale com o seu distribuidor aderente e peça já a sua caderneta para começar a colecionar!
Esta campanha é uma maneira fantástica de premiar a lealdade, reforçando o compromisso da marca com a satisfação dos seus clientes.
Mais Hager, mais vantagens para si!

*Referências abrangidas pela campanha
-
Interruptores Diferenciais 30mA tipo AC
-
Caixas Mini Gamma
-
Disjuntores 1P 3kA
-
Disjuntores 3P 3kA
-
Caixas Golf
-
Interruptores Diferenciais 300mA tipo AC
-
Gestão de Energia
-
Disjuntores 2P 3kA
-
Disjuntores 4P 3kA
-
Caixas Vector








