Zalety stacji ładowania pojazdów elektrycznych witty start
Poznaj je wszystkie. Argumentów jest bardzo wiele.
![Stacja ładowania pojazdów elektrycznych Hager z ładowanym białym samochodem i przechodzącymi osobami w otoczeniu mieszkalnym](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/witty-ambiente-2021-015_witty-vorne_led_lan2.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=2CC681B23FFEFA3E863ABD75B81C6954)
16 powodów, dla których warto wybrać
stację ładowania witty start firmy Hager
- Stacja jest odpowiednia do wszystkich pojazdów elektrycznych
Stacja ładowania witty start posiada złącze typu 2, które umożliwia klientom ładowanie samochodów elektrycznych lub hybryd plug-in przy użyciu mocy ładowania od 2,3 do 22 kW. - Przemyślany design
Stacja ładowania witty start nadaje się do wszystkich domów jednorodzinnych oraz domów w zabudowie bliźniaczej. - Szybki montaż
Wszystkie przewody zostały już wstępnie poprowadzone, dzięki czemu można zaoszczędzić cenny czas podczas instalowania stacji ładowania witty start. - Wstępna konfiguracja
Twoja stacja ładowania została fabrycznie ustawiona na 11 kW i jest gotowa do natychmiastowego użycia!
-
Prosta instalacja
Przewody zasilające, w zależności od potrzeb, można poprowadzić od góry, od dołu lub z tyłu stacji ładowania.
-
Zintegrowane zabezpieczenie nominalny prąd upływu 6 mA DC
Zabezpieczenie to zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas ładowania samochodów elektrycznych i hybryd plug-in.
-
Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym typu A
Ty i Twoi klienci oszczędzacie pieniądze, ponieważ nie potrzebujecie wyłączników różnicowoprądowych typu B.
-
Blok zacisków sprężynowych
Za sprawą tych złącz podłączenie przewodu zasilającego jest jeszcze szybsze i bezpieczniejsze.
-
Duża przestrzeń przyłączeniowa
Obudowa stacji ładowania posiada dużo miejsca na instalacje przewodów.
-
Wystarczy tylko śrubokręt
Do zamontowania stacji ładowania wystarczy jeden rodzaj śrubokręta.
-
Kołnierz do instalacji przewodów z odciążeniem i bezpiecznym połączeniem
Kołnierz przyłączeniowy ułatwia montaż stacji ładowania i zapewnia bezpieczne połączenie. -
Mechaniczny system kontroli dostępu
Aby zapobiec kradzieży energii, możliwe jest zastosowanie zamka z kluczem do obsługi stacji ładowania.
-
Stopień ochrony IP55
Stacja ładowania witty start wytrzymuje zarówno ulewny deszcz jak i gradobicie. -
Klasa odporności na uderzenia IK10
Solidna stacja ładowania witty start z łatwością wytrzymuje lekkie uderzenia. -
Odporna na promieniowanie UV
Stację ładowania można bez problemu zainstalować na zewnątrz. -
Szeroka gama akcesoriów
Dostępne są opcjonalne stojaki i uchwyty na kable, które pozwalają zachować ład i porządek w miejscu instalacji.
Przekonaliśmy Cię do stacji ładowania witty?
Poznaj pozostałe produkty i akcesoria do stacji ładowania witty.
Potrzebujesz więcej informacji o stacjach ładowania witty?
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/witty-start-2021-composing_lan2.jpg?w=1000&hash=F9AEF60A4E59C90D413F553F3D0F2994)
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/icon_047_residential_white_squ2.png?w=120&hash=6F54121D3BCC5F0BF4BFCC784B7B50D9)