Rozłącz­niki izola­cyjne z bezpiecz­ni­kami i napędem migowym
Seria LL

Czy wiesz, dlaczego warto je stosować?

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami i napędem migowym, seria LL

Bezpie­czeń­stwo systemu dystry­bucji energii

 

Stoso­wanie zabez­pie­czeń elek­trycz­nych, opar­tych o tech­no­logię bezpiecz­ni­kową, ma wielo­letnią tradycję, ale również pozwala na bardzo skuteczne ogra­ni­czanie skutków zwarć i prze­ciążeń. Jedno­cze­śnie, zasto­so­wanie nowo­cze­snych rozwiązań z zakresu rozłącz­ników izola­cyj­nych z bezpiecz­ni­kami, umoż­liwia utrzy­manie możliwie wyso­kiego stopnia ciągłości zasi­lania systemów dystry­bucji energii. Dzięki tym rozwią­za­niom, codzienna obsługa może być reali­zo­wana nawet przez osoby niewy­kfa­li­fi­ko­wane, a w przy­padku koniecz­ności prze­glądu, naprawy lub wymiany, można te czyn­ności prze­pro­wa­dzić w sposób możliwe bezprzer­wowy dla całego systemu dystry­bucji energii.

 

Bezpieczeństwo systemu dystrybucji energii

 

 

Rozłącz­niki serii LL

 

Elementy systemu wtyko­wego zapew­niają nieza­wodne i szybkie połą­czenie aparatu z systemem szyn zbior­czych. Jest to kompletny osprzęt syste­mowy do elementów monta­żo­wych rozdzielnic, nośników szyn prądo­wych i przy­łączy. Prowad­nice zapew­niają szybki i poprawny montaż rozłącz­ników serii LL.

 

Blokada załą­czenia pozwala uniknąć ryzyka demontażu rozłącz­nika lub insta­lacji aparatu w stanie załą­czonym i załą­czenie w przy­padku tylko częścio­wego wsunięcia.

 

 

Blokada załączenia w rozłącznikach serii LL

 

 

 

Listwa wtykowa SKL, stano­wiąca dodat­kowe wypo­sa­żenie rozłącz­ników serii LL, po połą­czeniu z gniazdem wtykowym, monto­wanym do profilu rozdziel­nicy, pozwala na prze­nie­sienie infor­macji o statusie rozłącz­nika, stanie wkładek, czy wartości pomiarów natę­żenia prądu. Obszar przy­łącza jest zabez­pie­czony przed doty­kiem specjalną osłoną izola­cyjną o stopniu ochrony IP20.

 

Listwa wtykowa SKL   Listwa wtykowa SKL  Listwa wtykowa SKL

 

 

Podwójne rozłą­czenie, za i przed bezpiecz­ni­kiem, zwiększa bezpie­czeń­stwo obsługi. Mecha­nizm migowy jest przy­sto­so­wany do obsługi przez osoby niewy­kwa­li­fi­ko­wane i zapewnia prawi­dłowe prze­łą­czeni nieza­leżnie od sposobu obsługi dźwigni.

 

 

Podwójne rozłączenie, machanizm migowy 

 

 

Bezpieczna wymiana

 

Wymiana rozłącz­nika serii LL może być wyko­ny­wana pod napię­ciem. Elementy systemu wtyko­wego rozłącz­nika wsuwają się bezpo­średnio na szyny prądowe bez użycia dodat­ko­wych adap­terów i narzędzi. Możli­wość bloko­wania dźwigni, za pośred­nic­twem kłódek (max.3 szt), unie­moż­liwia niepo­żą­dane zmiany pozycji rozłącz­nika.

System podwój­nego rozłą­czania oraz opaten­to­wane elementy wtykowe pozwa­lają na uzyskanie wysokiej zdolności łącze­niowej. Zapewnia to nieza­wodną prace rozłącz­nika przy zacho­waniu najwyż­szych wymagań.

 

System podwójnego rozłączania

 

   

Pokrywa rozłącz­nika serii LL może być otwarta lub zdjęta tylko w stanie rozłą­czonym, a jej otwarcie wymaga użycia dedy­ko­wa­nego klucza.

Styki pomoc­nicze, bezpo­ten­cja­łowe (NO i NC).

 

 

Pokrywa rozłącznika serii LL

 

 

Ciągła kontrola

 

Kontrola stanu bezpiecz­ników jest możliwa w formie sygna­li­zacji diodami LED na płycie czołowej oraz z możli­wo­ścią wypro­wa­dzenia danych przez listwę SKL do systemu zarzą­dzania rozdziel­nicą.

 

Ciągła kontrola bezpieczników w formie sygnalizacji diodami LED

 

 

Elastycz­ność systemu z rozłącz­ni­kami serii LL jest możliwa, dzięki dużej ilości różnych wykonań i wariantów zabu­dowy. Aparaty w wyko­naniu podsta­wowym są dostępne jako 3 lub 4-biegu­nowe, a przy­łącza kablowe mogą być wyko­ny­wane z prawej lub lewej strony.

 

 


Typy rozłącz­nika i pomocne akce­soria

Dzięki wariantom rozłącz­ników: poje­dyn­czym, podwójnym, sprzę­głowym, jak również wypo­sa­żeniu dodat­ko­wemu, możliwe jest wiele różnych apli­kacji i zasto­sowań.

 

Szeroka gama akce­so­riów dodat­ko­wych umoż­liwia dalszą rozbu­dowę istnie­ją­cych już systemów rozdziału energii.


Typy rozłącznika i pomocne akcesoria

Rozłącz­niki izola­cyjne z bezpiecz­ni­kami serii LL, łączą nieza­wod­ność z inno­wa­cyj­nymi rozwią­za­niami, pozwa­lając na reali­zo­wanie różnych apli­kacji. 

Typy rozłącznika i pomocne akcesoria

Wysoką wytrzy­ma­łość zwar­ciową i zdol­ność łącze­niową uzyskuje się dzięki opaten­to­wa­nemu syste­mowi kontaktów. Zasto­so­wane tego rozwią­zania zapew­niają wysoki poziom bezpie­czeń­stwa obsługi. Również przy obsłudze rozłącz­nika, dzięki sprę­ży­no­wemu mecha­ni­zmowi migo­wemu, prze­łą­cza­ją­cemu się ze stałą pręd­ko­ścią i siłą, osoba obsłu­gu­jąca może czuć się w pełni bezpieczna. Osoba obsłu­gu­jąca prze­łą­czanie aparatów serii LL nie musi posiadać świa­dectwa kwali­fi­ka­cyj­nego.  

 

 

Wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi aparatu serii LL

 

 

 

Dużą zaletą rozwiązań opar­tych o rozłącz­ni­kach serii LL jest szeroki wachlarz akce­so­riów, począwszy od wskaź­nika stanu załą­czenia/rozłą­czenia poprzez kontrolę stanu wkładek topi­ko­wych, a skoń­czywszy na akce­so­riach pomia­ro­wych. 


Pobierz nasz artykuł w formacie pdf