Rozdziel­nice ognio­od­porne

Prawo budow­lane a rozdziel­nice ognio­od­porne. Czy wiesz, jak zapewnić bezpie­czeń­stwo Twoim insta­la­cjom elek­trycznym?

Pożar rozdzielnicy - czy wiesz, jak temu zapobiec?

Bezpie­czeń­stwo jest prio­ry­tetem każdej insta­lacji elek­trycznej. Kiedy w grę wchodzą budynki komer­cyjne i budynki użytecz­ności publicznej, nabiera ono jeszcze więk­szego znaczenia. Odpo­wiednio dobrane produkty, takie jak: obudowy ognio­od­porne, bezha­lo­ge­nowe systemy prowa­dzenia prze­wodów oraz apara­tura zabez­pie­cza­jąca to obowiąz­kowe elementy bezpiecznej insta­lacji. Szcze­gó­łowe wytyczne okre­śla­jące rozwią­zania i mate­riały użyte do budowy insta­lacji zapew­nia­ją­cych bezpie­czeń­stwo, zostały okre­ślone w odpo­wied­nich prze­pi­sach i normach.

 

Rozpo­rzą­dzenie Mini­stra Infra­struk­tury Dz.U.2022.1225

Zgodnie z Dzien­ni­kiem Ustaw, każdy obiekt budow­lany powi­nien być zapro­jek­to­wany i wyko­nany w taki sposób, aby zapewnić bezpie­czeń­stwo poża­rowe oraz sprawną ewaku­ację osób.

 

§ 207. 1. Budynek i urzą­dzenia z nim zwią­zane powinny być zapro­jek­to­wane i wyko­nane w sposób zapew­nia­jący w razie
pożaru:
(…)
2) ogra­ni­czenie rozprze­strze­niania się ognia i dymu w budynku,
(…)
4) możli­wość ewaku­acji ludzi, a także uwzględ­nia­jący bezpie­czeń­stwo ekip ratow­ni­czych.

 

Jednym z głów­nych zadań, rozu­mia­nych przez zapew­nienie bezpie­czeń­stwa w trakcie ewaku­acji, jest zagwa­ran­to­wanie dzia­łania systemów oddy­miania i pomp gaśni­czych, a także pracy dźwigów używa­nych przez ekipy ratow­nicze.

 

Jak zmniej­szyć ryzyko pożaru?

Nieza­leżnie od tego, czy mówimy o zakła­dach produk­cyj­nych, centrach dystry­bu­cyj­nych, halach maga­zy­no­wych i spor­to­wych, hote­lach, budyn­kach miesz­kal­nych czy użytecz­ności publicznej, bezpie­czeń­stwo prze­ciw­po­ża­rowe w insta­la­cjach elek­trycz­nych zasłu­guje na nieustanną uwagę. W kwestii bezpie­czeń­stwa nie ma miejsca na półśrodki – inwe­stycja w odpo­wiednie zabez­pie­czenia bezpo­średnio prze­kłada się na ochronę mienia i życia użyt­kow­ników.

 

Szcze­gó­łowe wytyczne w tym obszarze można znaleźć w PN-HD 60364-5-56 ‘Insta­lacje elek­tryczne w obiek­tach budow­la­nych – dobór i montaż wypo­sa­żenia elek­trycz­nego – insta­lacje bezpie­czeń­stwa’.

 

Norma dopre­cy­zo­wuje, czym są insta­lacje bezpie­czeń­stwa i jak należy je prowa­dzić w poszcze­gól­nych typach budynków i pomiesz­czeń - „(…) wszystkie urzą­dzenia insta­lacji bezpie­czeń­stwa powinny mieć zapew­nioną, albo konstruk­cyjnie albo monta­żowo odpor­ność ogniową przez niezbędny czas trwania. (…)”, dodat­kowo „(…) Obwody insta­lacji bezpie­czeń­stwa nie powinny prze­cho­dzić przez pomiesz­czenia nara­żone na ryzyko poża­rowe chyba, że są one ognio­od­porne(…)” (PN-HD
60364-5-56 560.7.1)

Dokładnie takie normy, szcze­gólnie pod względem konstruk­cyjnym, speł­niają rozdziel­nice ognio­od­porne. Ich zasto­so­wanie znacznie podwyższa poziom bezpie­czeń­stwa insta­lacji elek­trycznej.

 

Nieza­wodne rozdziel­nice Hager

W port­folio produktów Hager można znaleźć obudowy wiszące i stojące serii FB o odpor­ności 30 lub 90 minut. Na bazie takich ognio­od­por­nych obudów można wykonać prefa­bry­kację rozdzielnic elek­trycz­nych, których głównym zada­niem będzie utrzy­manie zasi­lania krytycz­nych urzą­dzeń w budynku.

 


Nasza firma, poza potwier­dze­niem para­me­trów ognio­wych w zakresie mate­ria­łowym, prze­pro­wa­dziła badania umoż­li­wia­jące potwier­dzenie, że rozdziel­nice ognio­od­porne są zgodne z obowią­zu­ją­cymi normami. W ten sposób jesteśmy w stanie spełnić wyma­gania nawet najbar­dziej wyspe­cja­li­zo­wa­nych i niety­po­wych insta­lacji pozwa­la­ją­cych na bezpieczną dystry­bucję energii.

 

Prze­pisy okre­ślają czas zacho­wania własności użyt­ko­wych w czasie pożaru m.in. ze względu na izola­cyj­ność (I) oraz szczel­ność (E) ogniową. Są to para­metry spraw­dzane w warun­kach fizycz­nych odwzo­ro­wu­ją­cych prze­bieg pożaru według tzw. krzywej stan­dar­dowej tempe­ra­tury, gdzie tempe­ra­tura na zewnątrz obudowy osiąga około 820°C po upływie 30 minut i około 1000°C po upływie 90 minut. Jest to ważne zagad­nienie ze względu na pewność utrzy­mania zasi­lania oraz pracy insta­lacji i urzą­dzeń zwią­za­nych z bezpie­czeń­stwem. W związku z tym, pewność zasi­lania obwodów w syste­mach wykry­wania i sygnali­zacji pożaru oraz zasi­lania wind osobo­wych lub oświe­tlenia awaryj­nego musi wynosić co najmniej 30 minut w celu umoż­li­wienia samo­dziel­nego rato­wania i ewaku­acji.

 

W przy­padku pożaru, funk­cjo­nowanie wind dla straży pożarnej i służb ratow­ni­czych, układy usuwania dymu, systemy wenty­lacji z klatek scho­do­wych i zwięk­szenie ciśnienia wody systemów zaopa­trzenia w wodę do gaszenia, muszą mieć zapew­nione zasi­lanie przez co najmniej 90 minut. Również rozprze­strze­nianie się dymu w drogach ewaku­acyj­nych jest spraw­dzane i regu­lo­wane odpo­wied­nimi prze­pi­sami.

 

W tej dzie­dzinie nie ma miejsca na kompro­misy, dlatego produkty firmy Hager są klasy­fi­ko­wane jako EI30 oraz EI90.

 

Rozdziel­nice serii FB, dzięki syste­mowi aktywnej wenty­lacji, mogą zapewnić właściwe warunki pracy aparatów zamon­to­wa­nych wewnątrz nie tylko w czasie pożaru, ale również w normal­nych warun­kach zdefi­nio­wa­nych w normie 61439-1, -2. Specjalne uszczelki zasto­so­wane w drzwiach rozdzielnic ognio­od­por­nych zapew­niają bezpie­czeń­stwo również przed ewen­tu­alnym wydo­sta­wa­niem się dymu z wnętrza rozdziel­nicy, np. na drogę ewaku­acyjną. W ten sposób można wygro­dzić prze­strzeń, która będzie stanowić oddzielną strefę ogniową, bez koniecz­ności wzno­szenia ścian i inge­ro­wania w konstrukcję samego budynku.

 

 

Zgodnie z powyż­szym, dzięki wyko­rzy­staniu obudów z serii FB można zbudować w pełni bezpieczną insta­lację elek­tryczną zasi­la­jącą krytyczne urzą­dzenia odbiorcze, takie jak np. pompy prze­ciw­po­ża­rowe lub wenty­la­tory oddy­mia­jące.

 


Pobierz nasz artykuł w formacie pdf