Rozdzielnica volta
Dostępna również w wersji teletechnicznej i hybrydowej
Więcej przestrzeni i więcej możliwości. Rozdzielnica volta to przełomowe rozwiązanie w zakresie rozdziału energii elektrycznej. Aktualnie największa, 5 rzędowa wersja rozdzielnicy zapewnia przestrzeń na dodatkowe 12 modułów. Volta występuje także jako rozdzielnica teletechniczna, umożliwiając tym samym użycie jej w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnicy elektrycznej. Wersja teletechniczna została wyposażona standardowo w komponenty telekomunikacyjne. Natomiast połączeniem rozdzielnicy elektrycznej i teletechnicznej jest volta.hybrid.
![Rozdzielnica elektryczna z otwartymi drzwiami ukazująca wyłączniki nadprądowe i okablowanie](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/volta.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=C7677E110AA23343DC702F259D9505A0)
5 rozmiarów,
wiele wariantów
volta to kompletna rodzina rozdzielnic do montażu podtynkowego jak i natynkowego, a paleta dostępnych kolorów doskonale dopasowana jest do aktualnych trendów.
antracyt (RAL7016).
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/volta1.jpg?w=1000&hash=B1442EA32BED2FA0121F9871A3282690)
Rozdzielnica
zasilająca
Optymalizacja sprawdzonego i uznanego systemu nie należy do łatwych zadań. Aby sprostać takiemu wyzwaniu konieczne było spojrzenie na każdy, nawet najmniejszy szczegół i skontrolowanie każdego etapu roboczego. Dokładnie w taki sposób postępowali nasi inżynierowie. Wszystko, co do tej pory sprawdziło się w praktyce, zostało przyjęte w obecnej generacji rozdzielnic volta, natomiast każdy obszar, w którym stwierdzono możliwość optymalizacji, został skrupulatnie ulepszony.
Dzięki zwiększeniu przestrzeni zabudowy o 1 rząd pojemność rozdzielnicy wynosi teraz max 60 modułów. Wbudowana poziomica, widoczna zarówno z przodu jak i z tyłu, bardzo ułatwia dokładny montaż.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/rozdzielnica-volta2.jpg?w=1000&hash=1A04B5A5E215130027105EBEE7103F82)
Rozdzielnica
teletechniczna
W rozdzielnicy teletechnicznej, jako elementy standardowe, zamontowaliśmy patch-panel na 12 modułów komunikacyjnych oraz potrójne, obrotowe gniazdo zasilające 230 V.
W voltach teletechnicznych mieszczą się wszystkie komponenty komunikacyjne jednego poziomu, wymagane przez Nowe Rozporządzenie (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1289). Zgodnie z prawem, instalacja telekomunikacyjna powinna zapewnić możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych, zapewniać możliwość podłączenia do publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz powinna być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany i instalowania odpowiedniej ilości elementów telekomunikacyjnych.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/volta-teletechniczna.jpg?w=1000&hash=9E888D41E0C7B4B6CA39BFFDBEAFFF55)
Rozdzielnica
hybrydowa
Volta.hybrid łączy w sobie funkcje, jakie wcześniej dostępne były w dwóch oddzielnych rozdzielnicach Dzięki temu rozdział energii i teletechnika są dostępne w jednej obudowie zamykanej metalowymi drzwiczkami. Volta.hybrid została opracowana w oparciu o voltę 5-cio rzędową (60 modułową).
Dostępne warianty umożliwiają zabudowę układów rozdziału w jednym, dwóch lub trzech rzędach – każdy po dwanaście modułów. Pozostałą przestrzeń wypełniają płyty do montażu urządzeń teletechnicznych. W ten sposób rozdzielnice o największej objętości modułowej mają najmniejszą przestrzeń VDI.
Podtynkowe wersje volty.hybrid są dostępne z drzwiczkami metalowymi lub opcjonalnie ze specjalną wersją o obniżonym tłumieniu sygnału Wi-Fi. Obie wersje zapewniają wentylację urządzeniom sieciowym zamontowanym wewnątrz rozdzielnicy
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/volta-hybrydowa.jpg?w=1000&hash=13B5C5C3F4E0A7D7CB19AF01A0002AA1)
Normy i bezpieczeństwo
Odpowiednio do obowiązujących standardów, rozdzielnice volta zostały przebadane według PN-EN 61439-3. Zgodnie z tą częścią normy, rozdzielnice tablicowe DBO powinny mieć wytrzymałość IK05 dla zastosowań wnętrzowych i IK07 dla napowietrznych. Rozdzielnice volta spełniają wymóg wytrzymałości na poziomie IK07.
Osoby dobierające wyposażenie wewnętrzne rozdzielnicy, powinny zwrócić uwagę na fakt, że rozdzielnica volta została przebadana dla III kategorii przepięciowej, co wiąże się z wytrzymałością na impuls napięciowy 4kV. Parametr ten ma znaczenie przy właściwym doborze ochronników przeciwprzepięciowych.
W rozdzielnicach montowanych w ściankach szkieletowych konieczne jest stosowanie obudów ze specjalnego materiału. Taka rozdzielnica poddawana jest badaniu metodą rozżarzonego drutu do temp. 850°C zgodnie z normą: EN 60695-2-1. Ten warunek spełnia tworzywo zastosowane w rozdzielnicach volta w wersji VHxxx. Natomiast modele do zabudowy w ścianach trudnopalnych są badane metodą rozżarzonego drutu do temp. 650°C. Rozdzielnice muszą być każdorazowo sprawdzane pod kątem wytrzymałości mechanicznej zgodnie z normą EN 50102/A1. Warto dodać, że w trosce o środowisko naturalne firma Hager stosuje typy polistyrolu o niewielkiej zawartości halogenu. Wszystkie produkty spełniają wymogi ROHSi WEEE.