Kanały
grze­bie­niowe

Kanały, czy też koryta kablowe, są funk­cjo­nalnym rozwią­za­niem prze­zna­czonym do orga­ni­zacji prze­wodów. Zwięk­szają bezpie­czeń­stwo użyt­kow­ników, pozwa­lają wyty­czać prze­strzeń do prowa­dzenia insta­lacji oraz ułatwiają jej późniejszą moder­ni­zację.

Różnorodność metalowych korytek kablowych do zarządzania okablowaniem elektrycznym

Postaw na bezpie­czeń­stwo,
wybie­rając kanały grze­bie­niowe

Podczas użyt­ko­wania insta­lacji elek­trycz­nych poli­chlorek winylu (PVC/PCW) nie stanowi zagro­żenia. Nie jest on jednak odporny na dzia­łanie ognia i pod jego wpływem ulega rozkła­dowi, powo­dując powsta­wanie toksycz­nych związków halo­ge­no­wych i chlo­ro­wo­doru. Dlatego, aby zachować odpo­wiedni poziom bezpie­czeń­stwa na wypadek pożaru, warto stosować kanały bezha­lo­ge­nowe.


 

Systemy kanałów elek­tro­in­sta­la­cyj­nych z mate­riałów bezha­lo­ge­no­wych wpły­wają na spadek ilości pożarów.

W trakcie gaszenia pożaru PVC wodą, w ulat­nia­ją­cych się gazach wystę­pują skład­niki toksyczne, w propor­cjach, które powo­dują powsta­wanie substancji żrących. W miej­scach, gdzie wska­zane jest zasto­so­wanie wyższego poziomu bezpie­czeń­stwa, najle­piej wyko­rzy­stać systemy bezha­lo­ge­nowe.

Kanały grze­bie­niowe tehalit.VK charak­te­ry­zują się wysoką odpor­no­ścią.

Stosując kanały elek­tro­in­sta­la­cyjne pozba­wione związków halo­ge­no­wych, podczas pożaru w rozdziel­ni­cach, znacznie zmniejsza się emisja gazów toksycz­nych. Kanały bezha­lo­ge­nowe zwięk­szają bezpie­czeń­stwo, chronią życie i mienie użyt­kow­ników, a także osób wyko­nu­ją­cych insta­lację.


Kanały tehalit.HA7 i tehalit.HNG wyko­nane z PC-ABS zapew­niają maksy­malny poziom bezpie­czeń­stwa, speł­niając wysokie wyma­gania euro­pej­skiej normy PN-EN 45545-2. Dzięki temu mogą być stoso­wane w pojaz­dach szyno­wych, jak tram­waje, pociągi osobowe czy towa­rowe, gdzie w kwestii bezpie­czeń­stwa i właści­wości ogniowej mate­riałów nie ma żadnych kompro­misów.

Kanały grzebieniowe tehalit firmy Hager do stosowania w transporcie kolejowym

Nasze kanały grze­bie­niowe z PVC oraz bezha­lo­ge­nowe (PC-ABS) posia­dają certy­fi­kację DNV, wiodącej na świecie firmy anga­żu­jącej się w sprawy bezpie­czeń­stwa i jakości oraz troski o środo­wisko.

Certy­fikat DNV potwierdza, że firma Hager, jako jedna z nielicz­nych w Polsce, posiada w ofercie produkty speł­nia­jące najwyższe wyma­gania do użytku w środ­kach trans­portu morskiego.

Kanały grzebieniowe Hager posiadają certyfikat dla środków transportu morskiego

Otwo­ro­wanie podstawy kanałów grze­bie­nio­wych

Otwo­ro­wanie podstawy zgodne z normą EN 50085-2-3. Szero­kość kanału 25, 40 do 60 mm.


Otwo­ro­wanie podstawy zgodne z normą EN 50085-2-3. Szero­kość kanału 80, 100 do 120 mm.


Kanały firmy Hager dostępne są w wielu rozmia­rach

Kanały grze­bie­niowe czy koryta kablowe, prze­zna­czone są do prowa­dzenia prze­wodów o różnym prze­kroju. Zęby o odpo­wied­niej grubości, a także możli­wość ich wyła­mania, pozwa­lają na dobranie odpo­wied­niej odle­głości między nimi. Z kolei elastycz­ność zębów umoż­liwia ich wielo­krotne odgi­nanie podczas insta­lacji, nawet przy niskich tempe­ra­tu­rach, bez ryzyka złamania.

 

Kanały mają także wypusty osła­bia­jące (zależnie od rozmiaru koryta), które ułatwiają odła­manie poje­dyn­czych zębów bez podstawy lub wraz z nią. Ponadto zęby mają na górze charak­te­ry­styczne zagięcia, które umoż­li­wiają trwałe i pewne utrzy­manie pokrywy.

kanały grzebieniowe firmy Hager

Nie martw się
o szcze­góły
pobierz dokładne rysunki

Chcesz stwo­rzyć projekt z wyko­rzy­sta­niem naszych rozwiązań? Już teraz masz możli­wość pobrania dokład­nych modeli 3D w formacie STEP, które są powszechnie stoso­wane w środo­wisku programów CAD. Zawie­rają najważ­niejsze dane w postaci trój­wy­mia­ro­wego modelu, który wyko­rzy­stasz w reali­zacji różnych zadań projek­to­wych, jak np. rysunki monta­żowe.

 

Pliki dostępne są do wszyst­kich kanałów grze­bie­nio­wych Hager. Klikając w poniższy link uzyskasz dostęp do pełnej bazy modeli z podziałem na odpo­wiednie grupy produk­towe.

 

W przy­padku dodat­ko­wych pytań, skon­taktuj się z przed­sta­wi­cielem handlowym firmy Hager lub wyślij do nas wiado­mość.


Chcesz dowie­dzieć się więcej o syste­mach kanałów grze­bie­nio­wych?

Pobierz naszą broszurę


Sprawdź nasze
rozdziel­nice

Pracownik firmy Hager z tabletem obok otwartej rozdzielnicy elektrycznej z wyświetlaczami obwodów i jednostkami dystrybucji