Formy separacji w rozdzielnicach
Czy wiesz, czym są formy separacji w rozdzielnicach i w jakim celu się je stosuje?
Czym są formy separacji?
W jakim celu stosujemy formy separacji?
Mają one za zadanie chronić obsługę rozdzielnicy przed przypadkowym dotknięciem części pod napięciem w czasie normalnej eksploatacji, prac konserwacyjnych oraz serwisowych (dla niektórych prac serwisowych część wygrodzeń będziemy musieli zdemontować). Dobierając formę separacji rozdzielnicy, powinniśmy wziąć pod uwagę:
✅ Gdzie jest zamontowana rozdzielnica (czy rozdzielnica posiada wydzielone pomieszczenie; czy jest ono zamykane, czy i w jaki sposób obsługa rozdzielnicy jest wykwalifikowana, jakie operacje mogą być na niej wykonywane, czy rozdzielnica jest zamykana kluczem, klamką, czy mają do niej dostęp osoby niewykwalifikowane itp.)
✅ Czy będą prowadzone prace pod napięciem (takie jak przepinanie odbiorów, podłączanie nowych odbiorów, podłączanie przenośnego generatora prądotwórczego itp.)
✅ Czy będą prowadzone jakiekolwiek prace pod napięciem, przy otwartych drzwiach.
Odpowiadając sobie na powyższe pytania, możemy zdecydować jaką formę separacji potrzebuje użytkownik końcowy rozdzielnicy. Jeżeli na rozdzielnicy nie planujemy wykonywać żadnych prac pod napięciem, przy otwartych drzwiach i jest ona w wydzielonym pomieszczeniu – bez dostępu osób postronnych lub drzwi są zamykane kluczem bądź innym narzędziem, zaleca się stosowanie najmniej surowej formy separacji ze względu na lepszą konwekcję rozdzielnicy.
Rodzaje Form separacji zgodnie
z PN-EN 61439-2:
Forma 1
Brak separacji wewnętrznych w rozdzielnicy
Forma 2
Wygrodzenie przedziału szyn głównych oraz dystrybucyjnych rozdzielnicy
Powyższa forma separacji przewiduje dwa warianty:
2a – przedział/przedziały kablowe wydzielone od przedziału urządzeń zabezpieczających, niewydzielone od przedziału szyn rozdzielnicy.
2b – przedział/przedziały kablowe niewydzielone od przedziału urządzeń zabezpieczających, wydzielone od przedziału szyn rozdzielnicy.
Forma 3
Wygrodzenie przedziału szyn głównych oraz dystrybucyjnych rozdzielnicy, wygrodzenie jednostek funkcyjnych rozdzielnicy, wygrodzenie przedziału/przedziałów kablowych rozdzielnicy
Powyższa forma separacji przewiduje dwa warianty:
3a –przedział/przedziały kablowe wydzielone od przedziału urządzeń zabezpieczających, niewydzielone od przedziału szyn rozdzielnicy.
3b – przedział/przedziały kablowe wydzielone od przedziału urządzeń zabezpieczających oraz od przedziału szyn rozdzielnicy.
Forma 4
Wygrodzenie przedziału szyn głównych oraz dystrybucyjnych rozdzielnicy, wygrodzenie jednostek funkcyjnych rozdzielnicy, wygrodzenie zacisków przyłączy każdej jednostki funkcyjnej rozdzielnicy oraz szyn między sobą
Powyższa forma separacji przewiduje dwa warianty:
4a – zaciski przyłączy jednostki funkcyjnej niewydzielone od przypisanej jednostki funkcyjnej (urządzenie zabezpieczające).
4b – zaciski przyłączy jednostki funkcyjnej wydzielone od przypisanej jednostki funkcyjnej (urządzenie zabezpieczające).
Legenda
Rozdzielnice
Czy wyższa forma separacji pokrywa niższą?
Zasadniczo tak – kolejna forma separacji pokrywa wymagania
poprzedniej + dodaje dodatkowe wygrodzenia. Należy jednak pamiętać o dobraniu
tego samego wariantu separacji, przykładowo forma 3a nie pokrywa warunku formy
2b: „przedział/przedziały kablowe wydzielone od przedziału urządzeń
zabezpieczających oraz od przedziału szyn rozdzielnicy”. Natomiast forma
3b oczywiście spełnia te warunki.
Dlaczego nie stosujemy zawsze najwyższej formy separacji?
Jak już uprzednio wspomniano, im wyższa forma separacji, tym gorsza konwekcja powietrzna rozdzielnicy. Każde dodatkowe wygrodzenie o stopniu ochrony IP2X (zwyczajowo większość wygrodzeń jest perforowanych) pogarsza nam możliwości przepływu powietrza przez rozdzielnicę:
Jak widać na powyższym
przykładzie, pole o formie separacji 4b ma gorszy przepływ powietrza ze względu
na wygrodzenia, co w praktyce przekłada się na wyższą temperaturę wewnątrz
pola przy tym samym obciążeniu jednostki funkcyjnej. W praktyce producenci
rozdzielnic podają tabele deratingu w zależności od rodzaju szyn, IP rozdzielnicy
oraz formy zabudowy danego pola. Jeżeli nie widać rozróżnienia pomiędzy Formą 1
a np. 4b – oznacza to że testowano rozdzielnice w najwyższej formie separacji i
przyjęto ten sam wynik dla wszystkich poniższych form. Szacunkowo między formą
1 a 4B dla rozwiązań powyżej 2500A różnica w prądzie obciążenia danego pola
będzie sięgać od kilkudziesięciu do kilkuset Amper.
Kiedy warto zastosować separację o formie wyższej?
Prefabrykujemy
rozdzielnice dla nowo powstającego obiegu, mamy dwie informacje:
W takim przypadku jak
najbardziej warto zastosować separację 4b, aby w momencie podłączenia kolejnych
odbiorów obsługa nie mogła dotknąć innych części rozdzielnicy, które mogą
znajdować się pod napięciem (jak np. zaciski działających odpływów lub szyny dystrybucyjne
rozdzielnicy).