golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi transparentne 12 modułów VF112TD
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 3 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 4 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Liczba szyn1
-
Liczba rzędów1
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów12
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość293 mm
-
Szerokość352 mm
-
Głębokość97,50 mm
-
Wysokość wbudowania257 mm
-
Szerokość wbudowania318 mm
-
Głębokość zabudowy72 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem850 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP40
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VF112TD
golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 12M
PDF -
Obiekty BIM Revit
HAGER-GOLF-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,36 MBHAGER-GOLF-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,38 MBHAGER-GOLF-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,34 MBHAGER-GOLF-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,36 MB -
Opis wyposażenia
Opis wyposażenia International 2022-01-05
PDF748,02 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB