golf Uchwyty do podtrz. przewodów do VF/VS (10szt) VZ699N
EAN
3250616655645
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
73,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość67 mm
-
Szerokość16,50 mm
-
Głębokość25 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzarny "Jet black"
-
Kod RAL9005
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi zawierająNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
17PL009_VEGA_Odmieniona_i_funkcjonalna
17PL009 VEGA Odmieniona i funkcjonalna
PDF11,90 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-17
PDF430,70 kBDeklaracja zgodności UE
golf Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO); VF…, VS…, VZ…
PDF327,77 kB
Więcej materiałów