golf Rozdzielnica podtynkowa VDI drzwi wentylowane białe 4 rzędowa VF418PZF
Cena
745,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In63 A
Sprzęt
-
Liczba szyn4
-
Liczba rzędów4
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąTak
Pojemność
-
Liczba modułów72
Funkcje
-
Z wlotami przewodówTak
Wymiary
-
Wysokość688 mm
-
Szerokość460 mm
-
Głębokość97,50 mm
-
Szerokość wbudowania426 mm
-
Głębokość zabudowy72 mm
-
Liczba jednostek szerokości18
Pokrywa, drzwi
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP40
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VF418PZF
golf Rozdzielnica p/t VDI drzwi wentylowane białe 4R
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Więcej materiałów