The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • golf
    • VZ708N
    EAN
    3250616655720
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • golf

    golf Nośnik pusty pod samozaciski QC golf VF/VS 18/22M VZ708N

    Cena
    157,90  zł
    / szt. *
    157,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    golf Nośnik pusty pod samozaciski QC golf VF/VS 18/22M

    VZ708N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zacisk wciskowy 17 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 26 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zacisk wciskowy
    • KN10N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

      97,80  zł  / szt.*
    • KN06P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

      86,60  zł  / szt.*
    • KN10P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

      97,80  zł  / szt.*
    • KN14P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

      105,70  zł  / szt.*
    • KN18P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

      121,40  zł  / szt.*
    • KN26P

      QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 6x16+20x4mm2, szer. 105mm

      186,60  zł  / szt.*
    • KN06E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

      88,80  zł  / szt.*
    • KN06N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm

      88,80  zł  / szt.*
    • KN10E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm

      97,80  zł  / szt.*
    • KN26N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 6x16+20x4mm2, szer.105mm

      186,60  zł  / szt.*
    • KN14E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

      105,70  zł  / szt.*
    • KN14N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 3x16 +11x4mm2, szer. 60mm

      105,70  zł  / szt.*
    • KN18E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

      121,40  zł  / szt.*
    • KN18N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 4x16+14x4mm2, szer. 75mm

      121,40  zł  / szt.*
    • KN22E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm

      182,00  zł  / szt.*
    • KN22N

      QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 5x16+17x4mm2, szer. 90mm

      182,00  zł  / szt.*
    • KN26E

      QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 6x16+20x4mm2, szer. 105mm

      186,60  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • VF318PD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 54M

      691,50  zł  / szt.*
    • VF418PZF

      golf Rozdzielnica p/t VDI drzwi wentylowane białe 4R

      745,50  zł  / szt.*
    • VF318PZF

      golf Rozdzielnica p/t VDI drzwi wentylowane białe 3R

      512,50  zł  / szt.*
    • VF218PZF

      golf Rozdzielnica p/t VDI drzwi wentylowane białe 2R

      449,00  zł  / szt.*
    • VS418PZF

      golf Rozdzielnica n/t VDI drzwi wentylowane białe 4R

      761,50  zł  / szt.*
    • VS318PZF

      golf Rozdzielnica n/t VDI drzwi wentylowane białe 3R

      544,50  zł  / szt.*
    • VS218PZF

      golf Rozdzielnica n/t VDI drzwi wentylowane białe 2R

      450,10  zł  / szt.*
    • VF418TD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 72M

      1 356,00  zł  / szt.*
    • VF318TD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 54M

      761,50  zł  / szt.*
    • VF218TD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 36M

      518,00  zł  / szt.*
    • VF122TD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 22M

      443,00  zł  / szt.*
    • VF118TD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 18M

      366,90  zł  / szt.*
    • VF418PD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 72M

      1 313,00  zł  / szt.*
    • VS118PD

      golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi pełne 18M

      388,50  zł  / szt.*
    • VF218PD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 36M

      487,20  zł  / szt.*
    • VF122PD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 22M

      435,30  zł  / szt.*
    • VF118PD

      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 18M

      366,90  zł  / szt.*
    • VS418TD

      golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi transparentne 72M

      1 320,00  zł  / szt.*
    • VS318TD

      golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi transparentne 54M

      1 010,00  zł  / szt.*
    • VS218TD

      golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi transparentne 36M

      769,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      C‌zarny
    • Kod RAL
      9005
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ708N
    PDF
    RoHS report VZ708N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ708N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ708N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ708N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ708N

      golf Nośnik pusty pod samozaciski QC golf VF/VS 18/22M

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VF318TD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi transparentne 54 moduły
      VF318TD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 54M
      Cena
      761,50  zł
      / szt. *
      761,50  zł
      / szt. *
    • 2
      VF312TD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi transparentne 36 modułów
      VF312TD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 36M
      Cena
      578,50  zł
      / szt. *
      578,50  zł
      / szt. *
    • 3
      VS318PD - golf Rozdzielnica natynkowa IP40 drzwi pełne 54 moduły
      VS318PD
      golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi pełne 54M
      Cena
      979,50  zł
      / szt. *
      979,50  zł
      / szt. *
    • 4
      VF318PD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi pełne 54 moduły
      VF318PD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 54M
      Cena
      691,50  zł
      / szt. *
      691,50  zł
      / szt. *
    • 5
      VF218PD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi pełne 36 modułów
      VF218PD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 36M
      Cena
      487,20  zł
      / szt. *
      487,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32