golf Kotwy montażowe do ścian szkieletowych (GK) golf VF (4szt.) VZ696N

EAN
3250616655638
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
73,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    50 mm
  • Głębo­kość produktu
    60 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    60 mm
  • Wyso­kość produktu
    67 mm
  • Szero­kość produktu
    17.5 mm
  • Wyso­kość
    67 mm
  • Szero­kość
    17.5 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    0
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    0
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    0
  • Akcesoria dodat­kowe
    Nie
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
Norma
  • Badanie rozżarzonym drutem (GWT)
    850 °C
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK07
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie