golf Uchwyt do montażu p/t w ścianach murowanych VF VZ786N
EAN
3250616655959
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
72,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość22 mm
-
Szerokość60 mm
-
Głębokość20 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi zawierająNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-17
PDF430,70 kBDeklaracja zgodności UE
golf Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO); VF…, VS…, VZ…
PDF327,77 kB
Więcej materiałów