golf Śruby patentowe do pokryw i rusztu nośnego golf VF (12szt.) VZ790N
EAN
3250616655997
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
51,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość10 mm
-
Szerokość110 mm
-
Głębokość100 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
KolorCynk
-
MateriałMetal
-
ObróbkaStan surowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-17
PDF430,70 kBDeklaracja zgodności UE
golf Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO); VF…, VS…, VZ…
PDF327,77 kB
Więcej materiałów