Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 3 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 4 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In63 A
Sprzęt
-
Liczba szyn1
-
Liczba rzędów1
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
Pojemność
-
Liczba modułów12
Funkcje
-
Z wlotami przewodówTak
Wymiary
-
Wysokość293 mm
-
Szerokość352 mm
-
Głębokość97,50 mm
-
Wysokość wbudowania257 mm
-
Szerokość wbudowania318 mm
-
Głębokość zabudowy72 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
Pokrywa, drzwi
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem850 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP40
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VF112PD
golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 12M
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2015-07-13
PDF4,36 MB -
Opis wyposażenia
Opis wyposażenia International 2022-01-05
PDF748,02 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Więcej materiałów