![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 GBZ fi50mm stal ocynkowana UDM2050GBZ
EAN
4012002238202
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
263,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość290 mm
-
Długość290 mm
-
Średnica50 mm
-
Grubość materiału4 mm
-
Rozmiar nominalny240 mm
Instalacja, montaż
-
Otwór montażowyOkrągły
Instrukcje
-
Konserwacja podłogiSuchy
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
Pokrywa, drzwi
-
Pokrywa otworów montażowychTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.UK - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF2,13 MB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-27
PDF216,90 kB
Więcej materiałów