tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 2 czarny PA GBZ29005

EAN
4012002246764
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
211,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    95 mm
  • Długość
    109 mm
  • Szero­kość produktu
    109 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wane do urządzeń 60mm
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    2
  • Liczba urządzeń instalowanych z tyłu
    1
  • Liczba urządzeń instalowanych z przodu
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie