tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 8 czarny PA GBZ89005
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (6)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość179 mm
-
Szerokość109 mm
-
Długość212 mm
-
Liczba wbudowanych urządzeń8
-
Liczba wbudowanych urządzeń z przodu4
-
Liczba wbudowanych urządzeń z tyłu4
-
Przystosowane do urządzeń 60 mmTak
-
Do czyszczenia na mokroTak
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa GBZ89005
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 8 czarny PA
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-11-24
PDF635,81 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2024-07-16
DXF87,47 kB -
Pliki STEP
GBZ89005
Pliki STEP International 2024-07-16
STP548,88 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2024-02-27
PDF37,41 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-17
PDF237,45 kB