The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • GBZ27011
    EAN
    4012002246757
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 2 PA stalowy GBZ27011

    Cena
    225,20  zł
    / szt. *
    225,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 2 PA stalowy

    GBZ27011

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Zobacz więcej (6)
    Previous
    Previous
    GBZWB7011
    GBZWB7011
    tehalit.VE-EE Płytka czołowa pełna do GBZ PA stalowy
    22,99  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GBZWB9005
    GBZWB9005
    tehalit.VE-EE Płytka czołowa pełna do GBZ czarny PA
    22,99  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GBZWR17011
    GBZWR17011
    tehalit.VE-EE Płytka czołowa 1*50 do GBZ PA stalowy
    22,99  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GBZWR19005
    GBZWR19005
    tehalit.VE-EE Płytka czołowa 1*50 do GBZ czarny PA
    22,99  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 7 dostępne produkty

    Niezbędne akcesoria

    • GBZWB7011

      tehalit.VE-EE Płytka czołowa pełna do GBZ PA stalowy

      22,99  zł  / szt.*
    • GBZWB9005

      tehalit.VE-EE Płytka czołowa pełna do GBZ czarny PA

      22,99  zł  / szt.*
    • GBZWR17011

      tehalit.VE-EE Płytka czołowa 1*50 do GBZ PA stalowy

      22,99  zł  / szt.*
    • GBZWR19005

      tehalit.VE-EE Płytka czołowa 1*50 do GBZ czarny PA

      22,99  zł  / szt.*
    • GBZWR27011

      tehalit.VE-EE Płytka czołowa 2*50 do GBZ PA stalowy

      22,99  zł  / szt.*
    • GBZWR29005

      tehalit.VE-EE Płytka czołowa 2*50 do GBZ czarny PA

      22,99  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • BKSAG00

      tehalit.BK Puszka montażowa pokrywa pełna boczna folia ochronna, stal

      1 225,40  zł  / szt.*
    • UDM3050GBZ

      tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 GBZ fi50mm stal ocynkowana

      307,10  zł  / szt.*
    • GBZKR00

      tehalit.VE-EE Pierścień zaciskowy do GBZ PA

      356,87  zł  / szt.*
    • AKM200050GBZ

      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł GBZ fi50 1-str skos dł 400mm 200x70mm stal

      289,90  zł  / szt.*
    • AKM250050GBZ

      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł GBZ fi50 1-str skos dł 400mm 250x70mm stal

      318,10  zł  / szt.*
    • AKM300050GBZ

      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł GBZ fi50 1-str skos dł 400mm 300x70mm stal

      346,60  zł  / szt.*
    • AKM400050GBZ

      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł GBZ fi50 1-str skos dł 400mm 400x70mm stal

      406,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      95 mm
    • Szero­kość
      109 mm
    • Długość
      109 mm
    Sprzęt
    • Liczba wbudowanych urządzeń
      2
    • Liczba wbudowanych urządzeń z przodu
      1
    • Liczba wbudowanych urządzeń z tyłu
      1
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Stalowy
    • Kod RAL
      7011

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration GBZ27011
    PDF
    RoHS report GBZ27011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GBZ27011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GBZ27011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GBZ27011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GBZ27011

      tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 2 PA stalowy

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11

      PDF
      635,81 kB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2024-07-16 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2024-07-16

      DXF
      36,07 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      429,24 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Rysunek techniczny produktu International 2024-02-27 | Hager Polska

      Rysunek techniczny produktu International 2024-02-27

      PDF
      31,47 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      282,25 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EKQ060BL15 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060BL15
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 385,67  zł
      / szt. *
      1 385,67  zł
      / szt. *
    • 2
      UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      UDQ02H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      Cena
      159,88  zł
      / szt. *
      159,88  zł
      / szt. *
    • 3
      UDQ12H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      UDQ12H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      Cena
      266,48  zł
      / szt. *
      266,48  zł
      / szt. *
    • 4
      EKQ060LE15 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060LE15
      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 428,52  zł
      / szt. *
      1 428,52  zł
      / szt. *
    • 5
      EKQ120BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna
      EKQ120BL25
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna
      Cena
      1 598,85  zł
      / szt. *
      1 598,85  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32