tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 8 PA stalowy GBZ87011
EAN
4012002246795
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
523,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość179 mm
-
Szerokość109 mm
-
Długość212 mm
Sprzęt
-
Liczba wbudowanych urządzeń8
-
Liczba wbudowanych urządzeń z przodu4
-
Liczba wbudowanych urządzeń z tyłu4
Instalacja, montaż
-
Przystosowane do urządzeń 60 mmTak
-
Do czyszczenia na mokroTak
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorStalowy
-
Kod RAL7011
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-11-24
PDF635,81 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2024-07-16
DXF87,47 kB -
Pliki STEP
GBZ89005
Pliki STEP International 2024-07-16
STP548,88 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2024-02-27
PDF37,41 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB
Więcej materiałów