The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • UD41G2
    EAN
    3250616141339
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    univers N Blok dla aparatów mod. i zac. szereg., montaż pionowy 600x250mm UD41G2

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Blok dla aparatów mod. i zac. szereg., montaż pionowy 600x250mm

    UD41G2

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Moduł rozdziel­nicowy z zaciskami 6 dostępne produkty
    • Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
    • Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Moduł rozdziel­nicowy z zaciskami
    • Listwa /maskująca
    • Tabliczki opisowe
    • Dodat­kowe akcesoria
    • KJ100A

      Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A

      183,40  zł  / szt.*
    • KJ02E

      Blok rozdzielczy In=125A 4P 20kA

      596,50  zł  / szt.*
    • KJ02D

      Blok rozdzielczy In=125A 1P 36kA 1x35+1x16/6x16

      416,90  zł  / szt.*
    • KJ02CN

      Blok rozdzielczy, wieloodejściowy, 160A

      357,00  zł  / szt.*
    • KJ02B

      Blok rozdzielczy wieloodejściowy 400A

      564,00  zł  / szt.*
    • KJ02A

      Blok rozdzielczy wieloodejściowy 250A

      516,50  zł  / szt.*
    • S35V

      univers N Maskownica 1000mm RAL9010

      118,00  zł  / szt.*
    • UZ01Z6

      univers N Pokrywa pustego miejsca dla rozłącznika bezpiecznikowego NH000

      128,60  zł  / szt.*
    • UZ05A1

      univers N Adapter górny pokryw, część zamienna, 4szt.

      59,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      600 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      125 mm
    • Liczba jednostek
      60
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      2
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      30
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor produktu
      Czysta biel
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy
      8

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD41G2
    PDF
    RoHS report UD41G2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UD41G2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UD41G2

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UD41G2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UD41G2

      univers N Blok dla aparatów mod. i zac. szereg., montaż pionowy 600x250mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung | Hager Polska

      Montageanleitung

      Instrukcja montażu International 2014-06-04

      PDF
      2,40 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32