The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Bloki rozdzielcze
    • KJ02CN
    EAN
    3250613803728
    Liczba w opakowaniu
    4 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Bloki rozdzielcze

    Blok rozdzielczy, wieloodejściowy,160A KJ02CN

    Cena
    357,00  zł
    / szt. *
    357,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Blok rozdzielczy, wieloodejściowy,160A

    KJ02CN

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      160 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    Wymiary
    • Wyso­kość
      91 mm
    • Szero­kość
      36 mm
    • Głębo­kość
      51 mm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      4

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02CN
    PDF
    RoHS report KJ02CN
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KJ02CN | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KJ02CN

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KJ02CN | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KJ02CN

      Blok rozdzielczy, wieloodejściowy,160A

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KJ15NB - Blok rozdzielczy dodatkowy N 125A - 15 zacisków
      KJ15NB
      Blok rozdzielczy dodatkowy N 125A - 15 zacisków
      Cena
      138,70  zł
      / szt. *
      138,70  zł
      / szt. *
    • 2
      KJ160A - Blok rozdzielczy 4-polowy In=160 A
      KJ160A
      Blok rozdzielczy 4-polowy In=160 A
      Cena
      675,50  zł
      / szt. *
      675,50  zł
      / szt. *
    • 3
      KJ02D - Blok rozdzielczy In=125A 1P 36kA 1x35+1x16/6x16
      KJ02D
      Blok rozdzielczy In=125A 1P 36kA 1x35+1x16/6x16
      Cena
      416,90  zł
      / szt. *
      416,90  zł
      / szt. *
    • 4
      KJ125A - Blok rozdzielczy dwubiegunowy In= 125 A
      KJ125A
      Blok rozdzielczy dwubiegunowy In= 125 A
      Cena
      151,30  zł
      / szt. *
      151,30  zł
      / szt. *
    • 5
      KJ100A - Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A
      KJ100A
      Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A
      Cena
      183,40  zł
      / szt. *
      183,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32