EAN
3250616141704
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
424,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Wersja
    szcze­linowe i zamknięte
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    450 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie