![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers N Szyna C z obniżanym wspornikiem 2-polowa UZ02C1
EAN
3250616364233
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
165,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość15 mm
-
Długość500 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany ogniowo
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-15
PDF676,06 kB
Więcej materiałów