The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • UC33MG
    EAN
    3250616370265
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS

    univers N HC 450x750mm zestaw do zabudowy aparatury modułowej 9x12 M UC33MG

    Cena
    561,00  zł
    / szt. *
    561,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    UD33B1

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers N HC 450x750mm zestaw do zabudowy aparatury modułowej 9x12 M

    UC33MG

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Materiał do etykiet 1 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 4 dostępne produkty
    • Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Materiał do etykiet
    • Dodat­kowe akcesoria
    • Listwa /maskująca
    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli
    • UZ005

      univers Taśma opisowa przyklejana 12szt.

      94,70  zł  / Komplet*
    • UZ25V2

      univers N Klamra do przewodów mała 20szt.

      189,30  zł  / szt.*
    • UZ25V1

      univers N Klamra do przewodów duża 20szt.

      212,20  zł  / szt.*
    • UZ01V1

      univers N Adapter do klamry dużej 20szt.

      234,00  zł  / szt.*
    • UZ01V2

      univers N Adapter do klamry małej 20szt.

      214,30  zł  / szt.*
    • S35S

      Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010

      17,70  zł  / szt.*
    • FZ913

      univers Uchwyty prowadzenia przewodów (4szt.)

      69,70  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      450 mm
    • Szero­kość
      750 mm
    • Głębo­kość
      100 mm
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      3
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      108
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Materiały
    • Materiał
      Poli­styren (PS)
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor produktu
      Czysta biel
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy
      6

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC33MG
    PDF
    RoHS report UC33MG
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UC33MG | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UC33MG

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UC33MG | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UC33MG

      univers N HC 450x750mm zestaw do zabudowy aparatury modułowej 9x12 M

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung BS MG | Hager Polska

      Montageanleitung BS MG

      Instrukcja montażu International 2010-07-28

      PDF
      349,79 kB
      Zdjęcie Montageanleitung UC**MG | Hager Polska

      Montageanleitung UC**MG

      Instrukcja montażu International 2011-02-10

      PDF
      356,34 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32