EAN
3250616370357
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
166,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    110 mm
  • Wyso­kość produktu
    450 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
Pojem­ność
  • Liczba połówek modułu 17,5 mm na szynę zaciskową
    24
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    PC/ABS
Instalacja / Montaż
  • Liczba kroków zacisko­wych w połowach modułów
    72
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    3
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    2
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Liczba kroków 75 mm na pole
    6
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie