KNX e/s Czujnik ruchu KNX korytarzowy 360° p/t detekcja 5x30m TXD505

EAN
3250612256334
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
831,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Instalacja / Montaż
  • Maksy­malna wyso­kość montażu
    3 m
Wypo­sażenie
  • Liczba wejść cyfro­wych
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie