![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
KNX e/s Czujnik ruchu KNX korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m TXC515
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do czujników ruchu 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Kąt detekcji360 - 360
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
-
MateriałTworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
-
Montaż naMontaż podłogowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Przewodnik
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Przewodnik en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MBPrzewodnik en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF104,74 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF118,96 kB