The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPV340
    EAN
    3250615514967
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD T2 MOV 2P PV do fotowoltaiki In=15kA Up≤3,7 kV Ue=1kVDC SPV340

    Cena
    705,50  zł
    / szt. *
    705,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD T2 MOV 2P PV do fotowoltaiki In=15kA Up≤3,7 kV Ue=1kVDC

    SPV340

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej i syst. elek­tro­ener­getycz­nych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej i syst. elek­tro­ener­getycz­nych
    • SPV040

      SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1, 9kV Uc=585VDC

      225,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Napięcie
    • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
      3,70 kV
    • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
      3700 V
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd rozładowania (Imax)
      40 kA
    • Maks. prąd rozładowania (Imax) L-N (PEN)/N-PE
      40 kA
    • Znamio­nowy prąd wyładowczy
      15 kA
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy (Isccr)
      2 kA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      89,80 mm
    • Szero­kość
      53,40 mm
    • Głębo­kość
      56,1 mm
    • Długość odizo­lowania
      16 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Tryb ochrony
      L-PE
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 80 °C
    • Ochrona przed wilgocią
      5 - 95%
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    Materiały
    • Kolor produktu
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Materiał
      Poliamid (PA), PE (Polie­ster)
    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      DC
    • Sieć TN
      Nie
    • Sieć TN-C
      Nie
    • Sieć DC
      Tak
    • Sieć IT
      Nie
    • Sieć TT
      Nie
    • Sieć TN-C-S
      Tak
    • Sieć TN-S
      Nie
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie
    • Znamio­nowy prąd obcią­żenia IL
      80 A
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1,5 - 25 mm²
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1,5 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 35 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski śrubowe
    • Liczba połączeń
      1
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      T2
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      3 - 4,5 Nm
    • Montaż
      Poziomy
    • Nadaje się do użytku w pomiesz­cze­niach
      Tak
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      2P
    Konfi­guracja
    • Ze zintegro­wanym bezpiecz­nikiem
      Nie
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Szyna DIN
    • Typ połączenia
      Połączenie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Z lampką kontrolną
      Tak
    Funkcje
    • Nadaje się do dodat­kowej konfi­guracji systemu
      Tak
    • Tryb dzia­łania po osią­gnięciu końca żywot­ności
      OCM (open circuit mode)
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      6
    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      SPD

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SPV340
    PDF
    RoHS report SPV340
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPV340 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPV340

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPV340 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPV340

      SPD T2 MOV 2P PV do fotowoltaiki In=15kA Up≤3,7 kV Ue=1kVDC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-06-14 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2022-06-14

      PDF
      556,21 kB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPC403N - SPD T3 4P sieć TN-S In=3kA Up≤1,4kV styk
      SPC403N
      SPD T3 4P sieć TN-S In=3kA Up≤1, 4kV styk
      Cena
      3 146,00  zł
      / szt. *
      3 146,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPE010R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      SPE010R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      Cena
      115,50  zł
      / szt. *
      115,50  zł
      / szt. *
    • 3
      SPV040 - SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1,9kV Uc=585VDC
      SPV040
      SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1, 9kV Uc=585VDC
      Cena
      225,00  zł
      / szt. *
      225,00  zł
      / szt. *
    • 4
      SPE440S - SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV
      SPE440S
      SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      840,00  zł
      / szt. *
      840,00  zł
      / szt. *
    • 5
      KBN381 - SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      KBN381
      SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      Cena
      314,60  zł
      / szt. *
      314,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32