The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPV040
    EAN
    3250615514950
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1,9kV Uc=585VDC SPV040

    Cena
    225,00  zł
    / szt. *
    225,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1,9kV Uc=585VDC

    SPV040

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
      585 - 585 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
      1,90 kV
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 80 °C
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    • Ochrona przed wilgocią
      5 - 95%
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      T2
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      52,40 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      55,4 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski wtykowe
    • Rodzaj montażu
      Na elemencie bazowym
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy (Isccr)
      2 kA
    • Maksy­malny prąd rozładowania (Imax)
      40 kA
    • Znamio­nowy prąd wyładowczy
      15 kA
    Funkcje
    • Tryb dzia­łania po osią­gnięciu końca żywot­ności
      OCM (open circuit mode)
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku w pomiesz­cze­niach
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      DC
    Zasto­so­wanie
    • Jest dostępny
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SPV040
    PDF
    RoHS report SPV040
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPV040 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPV040

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPV040 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPV040

      SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1,9kV Uc=585VDC

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPE240 - SPD Ogranicznik przepięć T2 2P 1+1 sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1
      SPE240
      SPD Ogranicznik przepięć T2 2P 1+1 sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1
      Cena
      546,00  zł
      / szt. *
      546,00  zł
      / szt. *
    • 2
      KBN480 - SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TN-S 4+0 do SPA180
      KBN480
      SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TN-S 4+0 do SPA180
      Cena
      197,70  zł
      / szt. *
      197,70  zł
      / szt. *
    • 3
      SPE030R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 3P SPE T2
      SPE030R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 3P SPE T2
      Cena
      241,50  zł
      / szt. *
      241,50  zł
      / szt. *
    • 4
      SPC023N - SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1,25kV
      SPC023N
      SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1, 25kV
      Cena
      448,80  zł
      / szt. *
      448,80  zł
      / szt. *
    • 5
      SPA001N - SPD Moduł T1 1P sieć TT(N-PE) Iimp=100kA In=100kA Up≤1,5kV
      SPA001N
      SPD Moduł T1 1P sieć TT(N-PE) Iimp=100kA In=100kA Up≤1, 5kV
      Cena
      1 893,00  zł
      / szt. *
      1 893,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32