![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.DB-HB Osłona elastyczna okrągła fi=70mm długość 1m czarny RK19005
EAN
4012002248560
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
264,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przepust podłogowy 2 dostępne produkty
-
Łącznik do systemów kanałów napodłogowych 2 dostępne produkty
-
Rozeta maskująca do kolumn elektroinstalacyjnych 2 dostępne produkty
-
Akcesoria do osłony elastycznej okrągłej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość70 mm
-
Długość1000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny4182 - 4182 mm²
Sprzęt
-
Liczba przegród1
Materiały
-
MateriałPolipropylen (PP)
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF420,79 kBDane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF359,86 kB -
Broszury techniczne
tehalit.db-hb - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF908,55 kB
Więcej materiałów