![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny >32mm tworzywo, czarny LAR02KB9005
EAN
4012740027588
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
324,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do montażu na podłodze z wnękąTak
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do czyszczenia na mokroNie
Instrukcje
-
Konserwacja podłogiSuchy
Architektura
-
Z ramką ochronną wykładziny podłogowejTak
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywyBez pokrywy
Wymiary
-
Średnica wbudowania122 mm
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
Kod RAL9005
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-08-16
PDF7,02 MB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro; BSM…, BSR02…, LAR02…, SER02
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-01-31
PDF193,05 kB
Więcej materiałów