![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.DB-HB Zestaw osłony elast. z adapt. i podstawą do biurka 800mm antracyt G71117021
EAN
4012740884648
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
515,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość70 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny4182 - 4182 mm²
Sprzęt
-
Liczba przegród1
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej